Contrôleur d’applications pour ordinateur industriel
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
You are currently viewing the Panel PC industriel PMAC (IPC) page.
La série NY d'IPC apporte l'informatique de puissance industrielle à l'usine. Tailles d'écran, CPU, mémoire, systèmes d'exploitation et options de disque dur pour les applications d'usine les plus exigeantes telles que SCADA, ERP / SAP, SQL. Dans le cadre de la solution de produits Sysmac, un système d'exploitation temps réel QNX en option est disponible exécutant la technologie NJ Machine Automation intégrée sur EtherCat vers le système d'E / S NX pour un contrôle basé sur IPC.
La cinématique complexe peut être contrôlée grâce à la gestion de matrice et à la conversion de l’espace. Les applications spéciales, comme le positionnement de miroir de télescope Hexapod, peuvent être facilement gérées par la fonctionnalité de gestion de la cinématique.
G-Code
Interpréteur G-Code standard RS-274. Sous-programmes inscriptibles par l’utilisateur pour une mise en œuvre personnalisée de codes G, M, T et D. Flexibilité d’adapter la syntaxe et de fonctionner avec n’importe quel logiciel CAO/FAO.
Correction de la fraise 2D/3D
Diamètre de l’outil et compensation de la forme, correspondant au point de coupe exactement comme indiqué dans le G-Code.
Processeur rapide + grand tampon de programme
Le processeur rapide peut gérer plus de 10 000 blocs par seconde et des programmes de pièces jusqu’à 1 Go.
Reconstitution de bloc pour inverser le chemin
Le chemin peut être inversé de manière à retirer l’outil de la zone de coupe.
Anticipation avancée de bloc
Les instructions du tampon sont analysées à l’avance, les mouvements sont combinés et la vitesse et l’accélération sont optimisées pour un meilleur rendement.
Gestion d’outil de tangente
Les outils avec une direction de coupe nécessitent un positionnement à trajectoire tangente.
Contrôleur hybride qui combine le contrôle de machine Sysmac et la technologie informatique
Le cœur du contrôleur de machine IPC
Tour d’ordinateur industrielle – Installation polyvalente
Quelques détails…
Connexions
La version de contrôleur d’IA du contrôleur de machine IPC NY5 permet la collecte, l’analyse et l’utilisation de données complètement pour la détection d’anomalies à haute vitesse et à haute précision. Cette fonctionnalité est conçue pour prolonger la durée de vie et l’utilisation de l’équipement, ainsi que pour aider les fabricants à améliorer la qualité de la production. En mettant en œuvre l’IA à l’extrémité, sans connectivité de brume ou de nuage, les fabricants évitent les coûts supplémentaires d’infrastructure et d’entretien associés aux solutions hors site, ce qui protège également la sécurité des données.
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
Une alimentation sans coupure sur rail DIN industrielle pour l’alimentation de secours
ACE est une puissante plateforme logicielle facile à utiliser offrant un moyen efficace de programmer, déployer et entretenir les solutions d’automatisation robotisée Omron.
UHF longue portée, EPC génération 2